5-pin (DBV) package image

TPS73601QDBVRQ1 AKTIV

Hochpräziser Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 400 mA, mit Gegenstromschutz

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS736-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Stable with no output capacitor or any value or type of capacitor
  • Input voltage range: 1.7V to 5.5V
  • Ultra-low dropout voltage: 75mV typical
  • Excellent load transient response—with or without optional output capacitor
  • New NMOS topology delivers low reverse leakage current
  • Low noise: 30µVRMS typical (10Hz to 100kHz)
  • Initial accuracy: 0.5%
  • 1% overall accuracy over line, load, and temperature
  • Less than 1µA maximum IQ in shutdown mode
  • Thermal shutdown and specified minimum and maximum current limit protection
  • Available in multiple output voltage versions:
    • Fixed outputs: 1.2V to 3.3V
    • Adjustable output: 1.2V to 5.5V

Beschreibung von TPS736-Q1

The TPS736-Q1 low-dropout (LDO) linear voltage regulator uses an NMOS topology consisting of an NMOS pass transistor in a voltage-follower configuration. This topology is stable using output capacitors with low ESR, and even allows operation without a capacitor. This topology also provides high reverse blockage (low reverse current) and ground pin current that is nearly constant over all values of output current.

The TPS736-Q1 uses an advanced BiCMOS process to yield high precision while delivering very low dropout voltages and low ground pin current. Current consumption, when not enabled, is under 1µA and ideal for portable applications. The extremely low output noise (30µVRMS with 0.1µF CNR) is ideal for powering VCOs. This device is protected by thermal shutdown and foldback current limit.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren