TPS761

AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 16 V, mit Gegenstromschutz

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 3.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3 Fixed output options (V) 3, 3.2, 3.3, 3.8, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 190 Iq (typ) (mA) 0.09 Thermal resistance θJA (°C/W) 180 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 170 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 3.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3 Fixed output options (V) 3, 3.2, 3.3, 3.8, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 190 Iq (typ) (mA) 0.09 Thermal resistance θJA (°C/W) 180 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 170 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 100-mA Low-Dropout Regulator
  • Fixed Output Voltage Options: 5 V, 3.8 V, 3.3 V, 3.2 V, and 3 V
  • Dropout Typically 170 mV at 100-mA
  • Thermal Protection
  • Less Than 1 uA Quiescent Current in Shutdown
  • \x9640°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
  • 5-Pin SOT-23 (DBV) Package
  • ESD Protection Verified to 1.5 KV Human Body Model (HBM) per MIL-STD-883C
  • 100-mA Low-Dropout Regulator
  • Fixed Output Voltage Options: 5 V, 3.8 V, 3.3 V, 3.2 V, and 3 V
  • Dropout Typically 170 mV at 100-mA
  • Thermal Protection
  • Less Than 1 uA Quiescent Current in Shutdown
  • \x9640°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
  • 5-Pin SOT-23 (DBV) Package
  • ESD Protection Verified to 1.5 KV Human Body Model (HBM) per MIL-STD-883C

The TPS761xx is a 100 mA, low dropout (LDO) voltage regulator designed specifically for battery-powered applications. A proprietary BiCMOS fabrication process allows the TPS761xx to provide outstanding performance in all specifications critical to battery-powered operation.

The TPS761xx is available in a space-saving SOT-23 (DBV) package and operates over a junction temperature range of \x9640°C to 125°C.

The TPS761xx is a 100 mA, low dropout (LDO) voltage regulator designed specifically for battery-powered applications. A proprietary BiCMOS fabrication process allows the TPS761xx to provide outstanding performance in all specifications critical to battery-powered operation.

The TPS761xx is available in a space-saving SOT-23 (DBV) package and operates over a junction temperature range of \x9640°C to 125°C.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
TPS7A24 AKTIV Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 200 mA, 18 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung Pin-to-pin option with ultra-low-IQ (2 µA)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Low-Power 100-mA Low-Dropout Linear Regulator datasheet (Rev. B) 04 Mai 2001

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO-kompatibel mit den meisten LDO-Reglern mit positivem Ausgang im 5- oder 6-Kanal-SOT23-G

Benutzerhandbuch: PDF
Simulationsmodell

TPS76130 PSpice Transient Model

SLVM765.ZIP (21 KB) - PSpice Model
Simulationsmodell

TPS76132 PSpice Transient Model

SLVM766.ZIP (21 KB) - PSpice Model
Simulationsmodell

TPS76133 PSpice Transient Model

SLVM767.ZIP (21 KB) - PSpice Model
Simulationsmodell

TPS76133 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM784.TSC (49 KB) - TINA-TI Reference Design
Simulationsmodell

TPS76133 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM785.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
Simulationsmodell

TPS76138 PSpice Transient Model

SLVM768.ZIP (21 KB) - PSpice Model
Simulationsmodell

TPS76150 PSpice Transient Model

SLVM769.ZIP (19 KB) - PSpice Model
Simulationsmodell

TPS76150 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM787.TSC (48 KB) - TINA-TI Reference Design
Simulationsmodell

TPS76150 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM786.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos