8-pin (DGN) package image

TPS7A4001DGNR AKTIV

Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS7A4001DGNT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HVSSOP (DGN) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TPS7A4001

  • Very High Maximum Input Voltage: 100 V
  • Wide Input Voltage Range: 7 to 100 V
  • Accuracy:
    • Nominal: 1%
    • Over Line, Load, and Temperature: 2.5%
  • Low Quiescent Current: 25 µA
  • Quiescent Current at Shutdown: 4.1 µA
  • Maximum Output Current: 50 mA
  • CMOS Logic-Level-Compatible Enable Pin
  • Adjustable Output Voltage from about 1.175 to
    90 V
  • Stable With Ceramic Capacitors:
    • Input Capacitance: ≥ 1 µF
    • Output Capacitance: ≥ 4.7 µF
  • Dropout Voltage: 290 mV
  • Built-In Current Limit and Thermal Shutdown
    Protection
  • Package: High Thermal Performance HVSSOP
    PowerPAD™
  • Operating Temperature Range: –40°C to 125°C

Beschreibung von TPS7A4001

The TPS7A4001 device is a very high voltage-tolerant linear regulator that offers the benefits of a thermally-enhanced package (HVSSOP), and is able to withstand continuous DC or transient input voltages of up to 100 V.

The TPS7A4001 device is stable with any output capacitance greater than 4.7 µF and any input capacitance greater than 1 &mocro;F (over temperature and tolerance). Therefore, implementations of this device require minimal board space because of its miniaturized packaging (HVSSOP) and a potentially small output capacitor. In addition, the TPS7A4001 device offers an enable pin (EN) compatible with standard CMOS logic to enable a low-current shutdown mode.

The TPS7A4001 device has an internal thermal shutdown and current limiting to protect the system during fault conditions. The HVSSOP packages has an operating temperature range of TJ = –40\xC2°C to 125°C.

In addition, the TPS7A4001 device is ideal for generating a low-voltage supply from intermediate voltage rails in telecom and industrial applications; not only can it supply a well-regulated voltage rail, but it can also withstand and maintain regulation during very high and fast voltage transients. These features translate to simpler and more cost-effective electrical surge-protection circuitry for a wide range of applications, including PoE, bias supply, and LED lighting.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS7A4001DGNT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren