8-pin (DGN) package image

TPS7A6633QDGNRQ1 AKTIV

Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, batteriebetrieben (40 V), niedriger

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins HVSSOP (DGN) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TPS7A66-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Test Guidance With the Following:
    • Device Temperature Grade 1
    • Device Temperature Grade 0 (TPS7A6650EDGNRQ1 Only)
    • Device HBM ESD Classification Level H2
    • Device CDM ESD Classification Level C4
  • Device Junction Temperature Range:
    –40°C to +150°C
  • 4-V to 40-V Wide Vin Input Voltage Range With up to 45-V Transient
  • Output Current: 150 mA
  • Low Quiescent Current, I(q):
    • 2 µA When EN = Low (Shutdown Mode)
    • 12 µA Typical at Light Loads
  • Low ESR Ceramic Output Stability Capacitor (2.2 µF–100 µF)
  • 300-mV Dropout Voltage at 150 mA
    (Typical, V(Vin) = 4 V)
  • Fixed (3.3-V and 5-V) and Adjustable
    (1.5-V to 5-V) Output Voltages
    (Adjustable for TPS7A66-Q1 Only)
  • Low Input Voltage Tracking
  • Integrated Power-On Reset:
    • Programmable Reset-Pulse Delay
    • Open-Drain Reset Output
  • Integrated Fault Protection:
    • Thermal Shutdown
    • Short-Circuit Protection
  • Input Voltage Sense Comparator
    (TPS7A69-Q1 Only)
  • Packages:
    • 8-Pin SOIC-D for TPS7A69-Q1
    • 8-Pin HVSSOP-DGN for TPS7A6601-Q1

Beschreibung von TPS7A66-Q1

The TPS7A66-Q1 and TPS7A69-Q1 are low-dropout linear regulators designed for up to 40-V Vin operations. With only 12-µA quiescent current at no load, they are quite suitable for standby microprocessor control-unit systems, especially in automotive applications.

The devices feature integrated short-circuit and overcurrent protection. The devices implement reset delay on power up to indicate the output voltage is stable and in regulation. One can program the delay with an external capacitor. A low-voltage tracking feature allows for a smaller input capacitor and can possibly eliminate the need of using a boost converter during cold-crank conditions.

The devices operate in the –40°C to 125°C temperature range. The TPS7A6650EDGNRQ1 device is qualified to AEC-Q100 grade 0, operating in the –40°C to 150°C temperature range. These features suit the devices well for power supplies in various automotive applications.







Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren