Startseite Energiemanagement AC/DC- und DC/DC-Controller (externer FET)

UC2823B

AKTIV

Zweiseitiger PWM-Controller, 30 V, 2 A, 1 MHz, 16 V/10 V UVLO, 100 % Arbeitszyklus, -40 °C bis 85 °C

Produktdetails

Vin (max) (V) 22 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Current, Voltage Topology Boost, Buck, Flyback, Forward Rating Catalog Features Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 80
Vin (max) (V) 22 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Current, Voltage Topology Boost, Buck, Flyback, Forward Rating Catalog Features Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 80
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
UCC28C53 AKTIV Industrieller 30-V-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 8,4-V/7.6-V-UVLO, 100 % Tastverhältni Supports Buck, Boost, Flyback topologies

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet High-Speed PWM Controller datasheet (Rev. F) PDF | HTML 14 Jul 2022
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​