Startseite Energiemanagement AC/DC- und DC/DC-Controller (externer FET)

UC3823B

AKTIV

Zweiseitiger PWM-Controller, 30 V, 2 A, 1 MHz, 16 V/10 V UVLO, 100 % Arbeitszyklus, 0 °C bis 70 °C

Produktdetails

Vin (max) (V) 22 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Control mode Current Topology Boost, Buck, Flyback, Forward Rating Catalog Features Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 80
Vin (max) (V) 22 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Control mode Current Topology Boost, Buck, Flyback, Forward Rating Catalog Features Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 80
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
TL494 AKTIV 40-V-, 0,2-A-, 300-kHz-PWM-Controller Supports push-pull topology

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet High-Speed PWM Controller datasheet (Rev. F) PDF | HTML 14 Jul 2022
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​