Startseite Energiemanagement AC/DC- und DC/DC-Controller (externer FET)

UC3825B

AKTIV

Zweiseitiger PWM-Controller, 30 V, 2 A, 1 MHz, 16 V/10 V UVLO, 50 % Arbeitszyklus, 0 °C bis 70 °C

Produktdetails

Vin (max) (V) 22 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Control mode Current, Voltage Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Programmable max duty cycle, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 50
Vin (max) (V) 22 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Control mode Current, Voltage Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Programmable max duty cycle, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 50
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
TL494 AKTIV 40-V-, 0,2-A-, 300-kHz-PWM-Controller Supports push-pull topology

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet High-Speed PWM Controller datasheet (Rev. F) PDF | HTML 14 Jul 2022
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​