14-pin (D) package image

UCC2583DTR AKTIV

sekundärseitiger Switchmode-Post-Regler mit -40 bis 85 Grad Celsius

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
UCC28C54DR AKTIV Industrieller 30-V-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 14,5-V/9-V-UVLO, 50 % Tastverhältnis SOIC package

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $5.032
100 249 $4.103
250 999 $3.225
1,000 + 99,999,999 $2.735

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC2583D OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $3.090 1 99 $5.686 100 249 $4.635 250 999 $3.643 1,000 + 99,999,999 $3.090

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere UCC2583 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von UCC2583

  • Precision Secondary Side Post Regulation for Multiple Output Power Supplies
  • Useful for Both Single Ended and Center Tapped Secondary Circuits
  • Ideal Replacement for Complex Magnetic Amplifier Regulated Circuits
  • Leading Edge Modulation
  • Does Not Require Gate Drive Transformer
  • High Frequency (>500kHz) Operation
  • Applicable for Wide Range of Output Voltages
  • High Current Gate Driver (0.5A Sink/1.5A Source)
  • Average Current Limiting Loop

Beschreibung von UCC2583

The UCC3583 is a synchronizable secondary side post regulator for precision regulation of the auxiliary outputs of multiple output power supplies. It contains a leading edge pulse width modulator, which generates the gate drive signal for a FET power switch connected in series with the rectifying diode. The turn-on of the power switch is delayed from the leading edge of the secondary power pulse to regulate the output voltage. The UCC3583 contains a ramp generator slaved to the secondary power pulse, a voltage error amplifier, a current error amplifier, a PWM comparator and associated logic, a gate driver, a precision reference, and protection circuitry.

The ramp discharge and termination of the gate drive signal are triggered by the synchronization pulse, typically derived from the falling edge of the transformer secondary voltage. The ramp starts charging again once its low threshold is reached. The gate drive signal is turned on when the ramp voltage exceeds the control voltage. This leading edge modulation technique prevents instability when the UCC3583 is used in peak current mode primary controlled systems.

The controller operates from a floating power supply referenced to the output voltage being controlled. It features an undervoltage lockout (UVLO) circuit, a soft start circuit, and an averaging current limit amplifier. The current limit can be programmed to be proportional to the output voltage, thus achieving foldback operation to minimize the dissipation under short circuit conditions.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $5.032
100 249 $4.103
250 999 $3.225
1,000 + 99,999,999 $2.735

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC2583D OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $3.090 1 99 $5.686 100 249 $4.635 250 999 $3.643 1,000 + 99,999,999 $3.090

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren