Startseite Energiemanagement AC/DC- und DC/DC-Controller (externer FET)

UCC2895-EP

AKTIV

Verbessertes Produkt– PWM-Controller mit Phasenverschiebung, Bicmos Advanced

Produktdetails

Vin (max) (V) 16.5 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Control mode Current Topology Phase-shifted full bridge Rating HiRel Enhanced Product Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Error amplifier, Multi-topology, Soft start, Soft switching, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 100
Vin (max) (V) 16.5 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Control mode Current Topology Phase-shifted full bridge Rating HiRel Enhanced Product Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Error amplifier, Multi-topology, Soft start, Soft switching, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 100
SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
UCC28951 AKTIV Öko-Vollbrückencontroller mit Phasenverschiebung und SR-Steuerung für einen großen Eingangsspannungs Programmable delays, SR control, higher duty cycle and current limit

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 11
Typ Titel Datum
* Data sheet UCC2895-EP BiCMOS Advanced Phase-Shift PWM Controller datasheet (Rev. G) PDF | HTML 20 Sep 2017
* VID UCC2895-EP VID V6206614 21 Jun 2016
* Radiation & reliability report UCC2895MDWREP Reliability Reports 11 Nov 2011
Application note UCC2895 Layout and Grounding Recommendations 09 Apr 2009
EVM User's guide UCC3895EVM-001 Configuring The UCC3895 For Direct Control Driven Synchronous Re (Rev. B) 02 Dez 2008
Application note Current Doubler Rectifier Offers Ripple Current Cancellation 21 Sep 2004
Application note Synchronous Rectifiers of a Current Doubler 27 Feb 2003
Application note UCC3895 CD Output Asymmetric Duty Cycle Operation 21 Aug 2002
Application note A Power Management Solution for Efficient, Multiple Output Applications 04 Okt 2001
Application note A Comparison Between the BiCMOS UCC3895 Phase Shift Controller and the UC3875 22 Feb 2001
Application note DN-63 The Current-Doubler Rectifier: An Alternative Rectification Technique 12 Jan 2001

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos