16-pin (D) package image

UCC3818AD AKTIV

6 kHz–220 kHz CCM-PFC-Controller mit 10,5V/10V UVLO und kleinerem Gate-Antriebswiderstand, 0 bis 70

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.
UCC28180DR AKTIV 18 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion Enhanced startup and transient response, lower startup and operating power, no AC line sensing

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC3818ADR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere UCC3818A Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE

Merkmale von UCC3818A

  • Controls Boost Preregulator to Near-Unity Power Factor
  • Limits Line Distortion
  • World Wide Line Operation
  • Overvoltage Protection
  • Accurate Power Limiting
  • Average Current Mode Control
  • Improved Noise Immunity
  • Improved Feed-Forward Line Regulation
  • Leading Edge Modulation
  • 150-µA Typical Start-Up Current
  • Low-Power BiCMOS Operation
  • 12-V to 17-V Operation
  • Frequency Range of 6 kHz to 220 kHz

Beschreibung von UCC3818A

The UCC3817A and the UCC3818A family provides all the functions necessary for active power factor corrected preregulators. The controller achieves near unity power factor by shaping the ac input line current waveform to correspond to that of the ac input line voltage. Average current mode control maintains stable, low distortion sinusoidal line current.

Designed in Texas Instrument’s BiCMOS process, the UCC3817A/UCC3818A offers new features such as lower start-up current, lower power dissipation, overvoltage protection, a shunt UVLO detect circuitry, a leading-edge modulation technique to reduce ripple current in the bulk capacitor and an improved, low-offset (±2 mV) current amplifier to reduce distortion at light load conditions.

The UCC3817A/18A family of PFC Controllers is directly pin for pin compatible with the UCC3817/18 family of devices. Only the output stage of UCC3817A family has been modified to allow use of a smaller external gate drive resistor values. For some power supply designs where an adequately high enough gate drive resistor can not be used, the UCC3817A/18A family offers a more robust output stage at the cost of increasing the internal gate resistances. The gate drive of the UC3817A/18A family however remains strong at ±1.2 A of peak current capability.

UCC3817A offers an on-chip shunt regulator with low start-up current, suitable for applications utilizing a bootstrap supply. UCC3818A is intended for applications with a fixed supply (VCC). Both devices are available in the 16-pin D, N and PW packages.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC3818ADR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren