14-pin (D) package image

CD74HC4075MT OBSOLETO

Compuerta OR de 3 canales y 3 entradas de 2 V a 6 V y 24 mA de potencia de accionamiento

OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
CD74HC4075MT ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas
Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.
CD74HC4075M96 ACTIVO Compuerta OR de 3 canales y 3 entradas de 2 V a 6 V y 24 mA de potencia de accionamiento Replacement

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CD74HC4075M96 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
CD74HC4075M OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre CD74HC4075

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para CD74HC4075

  • Buffered inputs
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Wide operating temperature range: -55°C to +125°C
  • Supports fanout up to 10 LSTTL loads
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs

Descripción de CD74HC4075

This device contains three independent 3-input OR gates. Each gate performs the Boolean function Y = A + B + C in positive logic.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CD74HC4075M96 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
CD74HC4075M OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información