3-pin (KTT) package image

LM1084IS-3.3/NOPB ACTIVO

Regulador de tensión lineal de 5.5 A y 29 V

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM1084ISX-3.3/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Exento
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-245C-168 HR
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
Encapsulado | Pines TO-263 (KTT) | 3
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 45 | TUBE

Características para LM1084

  • Available in 3.3V, 5.0V, and adjustable versions
  • Current limiting and thermal protection
  • Output current: 5A
  • Industrial temperature range: −40°C to 125°C
  • Line regulation: 0.015% (typical)
  • Load regulation: 0.1% (typical)

Descripción de LM1084

The LM1084 is a regulator with a maximum dropout of 1.5V at 5A of load current. The device has the same pinout as TI’s industry standard LM317.

Two resistors are required to set the output voltage of the adjustable output voltage version of the LM1084. Fixed output voltage versions integrate the adjust resistors.

The LM1084 circuit includes a zener trimmed band-gap reference, current limiting, and thermal shutdown.

Refer to LM1085 for the 3A version, and the LM1086 for the 1.5A version.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM1084ISX-3.3/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información