3-pin (KTT) package image

LM1086IS-1.8/NOPB ACTIVO

Regulador de tensión lineal de 1.5 A y 29 V

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM1086ISX-1.8/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Exento
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-245C-168 HR
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
Encapsulado | Pines TO-263 (KTT) | 3
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 45 | TUBE

Características para LM1086

  • Available in Fixed 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, 5-V
  • Available in Adjustable Version
  • Current Limiting and Thermal Protection
  • 2% Output Accuracy
  • Output Current 1.5 A
  • Line Regulation 0.015% (Typical)
  • Load Regulation 0.1% (Typical)
  • Maximum Input Voltage up to 29V
  • Minimum Adjustable Output Voltage Down to 1.25V
  • Stable with Ceramic Output Capacitor with ESR
  • Temperature Range : -40°C to 125°C

Descripción de LM1086

The LM1086 is a regulator with a maximum dropout of 1.5 V at 1.5 A of load current. The device has the same pin-out as TI’s industry standard LM317.

Two resistors are required to set the output voltage of the adjustable output voltage version of the LM1086. Fixed output voltage versions integrate the adjust resistors. Typically, no input capacitor is needed unless the device is situated more than 6 inches from the input filter capacitors. Output capacitor can be replaced with ceramic and appropriate ESR.

The LM1086 circuit includes a zener trimmed bandgap reference, current limiting, and thermal shutdown. Because the LM1086 regulator is floating and detects only the input-to-output differential voltage, supplies of several hundred volts can be regulated as long as the maximum input-to-output differential is not exceeded. Exceeding the maximum input-to-output deferential will result in short-circuiting the output. By connecting a fixed resistor between the adjustment pin and output, the LM1086 can be also used as a precision current regulator.

For applications requiring greater output current, refer to LM1084 (clickable link) for the 5-A version, and the LM1085 (clickable link) for the 3-A version.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM1086ISX-1.8/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información