7-pin (KTW) package image

LM2678SX-ADJ/NOPB ACTIVO

Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de 8 V a 40 V y 5 A con eficiencia alta

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM2678S-ADJ/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 45 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Exento
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-245C-168 HR
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
Encapsulado | Pines TO-263 (KTW) | 7
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 500 | LARGE T&R

Características para LM2678

  • Efficiency Up to 92%
  • Simple and Easy to Design Using Off-the-Shelf External Components
  • 120-mΩ DMOS Output Switch
  • 3.3-V, 5-V, and 12-V Fixed Output and Adjustable (1.2 V to 37 V) Versions
  • 50-µA Standby Current When Switched OFF
  • ±2% Maximum Output Tolerance Over Full Line and Load Conditions
  • Wide Input Voltage Range: 8 V to 40 V
  • 260-kHz Fixed Frequency Internal Oscillator
  • –40 to 125°C Operating Junction Temperature Range
  • Create a Custom Design Using the LM2678 With the WEBENCH® Power Designer

Descripción de LM2678

The LM2678 series of regulators are monolithic integrated circuits which provide all of the active functions for a step-down (buck) switching regulator capable of driving up to 5-A loads with excellent line and load regulation characteristics. High efficiency (>90%) is obtained through the use of a low ON-resistance DMOS power switch. The series consists of fixed output voltages of 3.3 V, 5 V, and 12 V and an adjustable output version.

The SIMPLE SWITCHER® concept provides for a complete design using a minimum number of external components. A high fixed frequency oscillator (260 kHz) allows the use of physically smaller sized components. A family of standard inductors for use with the LM2678 are available from several manufacturers to greatly simplify the design process.

The LM2678 series also has built-in thermal shutdown, current limiting, and an ON/OFF control input that can power down the regulator to a low 50-µA quiescent current standby condition. The output voltage is ensured to a ±2% tolerance. The clock frequency is controlled to within a ±11% tolerance.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM2678S-ADJ/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 45 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información