14-pin (PWP) package image

LM3152MH-3.3/NOPB ACTIVO

Controlador reductor síncrono de 42 V con salida de 3.3 V y frecuencia de conmutación de 500 kHz

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM3152MHX-3.3/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LM3152MHE-3.3/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 94 | TUBE

Características para LM3152

  • PowerWise ® step-down controller
  • 6V to 42V Wide input voltage range
  • Fixed output voltage of 3.3V
  • Fixed switching frequencies of 250 kHz/500 kHz/750 kHz
  • No loop compensation required
  • Fully WEBENCH ® enabled
  • Low external component count
  • Constant On-Time control
  • Ultra-Fast transient response
  • Stable with low ESR capacitors
  • Output voltage pre-bias startup
  • Valley current limit
  • Programmable soft-start

  • Typical Applications

  • Telecom
  • Networking Equipment
  • Routers
  • Security Surveillance
  • Power Modules

  • Descripción de LM3152

    The LM3151/2/3 SIMPLE SWITCHER ® Controller is an easy to use and simplified step down power controller capable of providing up to 12A of output current in a typical application. Operating with an input voltage range from 6V-42V, the LM3151/2/3 features a fixed output voltage of 3.3V, and features switching frequencies of 250 kHz, 500 kHz, and 750 kHz. The synchronous architecture provides for highly efficient designs. The LM3151/2/3 controller employs a Constant On-Time (COT) architecture with a proprietary Emulated Ripple Mode (ERM) control that allows for the use of low ESR output capacitors, which reduces overall solution size and output voltage ripple. The Constant On-Time (COT) regulation architecture allows for fast transient response and requires no loop compensation, which reduces external component count and reduces design complexity.

    Fault protection features such as thermal shutdown, under-voltage lockout, over-voltage protection, short-circuit protection, current limit, and output voltage pre-bias startup allow for a reliable and robust solution.

    The LM3151/2/3 SIMPLE SWITCHER ® concept provides for an easy to use complete design using a minimum number of external components and National’s WEBENCH ® online design tool. WEBENCH ® provides design support for every step of the design process and includes features such as external component calculation with a new MOSFET selector, electrical simulation, thermal simulation, and Build-It boards for prototyping.


    Precios

    Cant. Precio
    +

    Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

    LM3152MHX-3.3/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
    Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
    Inventario
    Cant. | Precio 1ku | +
    LM3152MHE-3.3/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
    Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
    Inventario
    Cant. | Precio 1ku | +

    Opciones de transportador

    Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

    Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

    La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

    TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

    Más información

    La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

    Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

    Más información