10-pin (DGS) package image

LM3704YCMMX-308/NOPB ACTIVO

Monitoreo de tensión y IC de reinicio con entrada de falla de alimentación, salida de línea baja y r

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM3704YCMM-308/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSSOP (DGS) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,500 | LARGE T&R

Características para LM3704

  • Available Threshold Voltage of 3.08 V and 2.32 V
  • No External Components Required
  • Manual-Reset Input
  • Available in Both Open-Drain and Push-Pull Configuration
  • Reset Time-Out Delay of 200 ms
  • Separate Power-Fail Comparator
  • ±0.5% Reset Threshold Accuracy at Room Temperature
  • ±2% Reset Threshold Accuracy Over Temperature
  • 28-µA VCC Supply Current

Descripción de LM3704

The LM3704 is a feature-rich, easy-to-use voltage supervisor. It is offered in both push-pull and open-drain configuration with a tight 2% accuracy over temperature.

The LM3704 features include a manual reset, low-line output, and power-fail input detection. The power-fail input allows for a configurable second rail to be monitored helping detect upstream failures. The low-line output is used as a second interrupt line to indicate a fall in VCC (1.02 × VRST).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM3704YCMM-308/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información