6-pin (DBV) package image

LM3880MFX-1AE/NOPB ACTIVO

Secuenciador de potencia simple de 3 carriles con retardo de tiempo fijo

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM3880MFE-1AE/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LM3880MF-1AE/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para LM3880

  • Simple solution for sequencing three voltage rails from a single input signal
  • Easily cascade up to three devices to sequence as many as nine voltage rails
  • Powerup and powerdown control
  • Tiny 2.9-mm x 1.6-mm footprint
  • Low quiescent current: 25 µA
  • Input voltage range: 2.7 V to 5.5 V
  • Standard timing options available

Descripción de LM3880

The LM3880 simple power supply sequencer offers the easiest method to control powerup sequencing and powerdown sequencing of multiple Independent voltage rails. By staggering the startup sequence, it is possible to avoid latch conditions or large in-rush currents that can affect the reliability of the system.

Available in a 6-pin SOT-23 package, the simple sequencer contains a precision enable pin and three open-drain output flags. The open-drain output flags permit that they can be pulled up to distinct voltage supplies separate from the sequencer VDD (only if they do not exceed the recommended maximum voltage of 0.3 V greater than VDD), so as to interface with ICs requiring a range of different enable signals. When the LM3880 is enabled, the three output flags sequentially release, after individual time delays, thus permitting the connected power supplies to start up. The output flags follow a reverse sequence during power down to avoid latch conditions.

EPROM capability allows every delay and sequence to be fully adjustable. Contact Texas Instruments to request a non-standard configuration.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM3880MFE-1AE/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LM3880MF-1AE/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información