8-pin (DGK) package image

LM5021-1QDGKRQ1 ACTIVO

Controlador PWM de 30 V y 1 MHz con modo de corriente para automoción

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,500 | LARGE T&R

Características para LM5021-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
      Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM Classification Level 2: ±2 kV
    • Device CDM Classification Level C4B: 750 V
  • Ultra Low Start-up Current (25 µA maximum)
  • Current Mode Control
  • Skip Cycle Mode for Low Standby Power
  • Single Resistor Programmable Oscillator
  • Synchronizable Oscillator
  • Adjustable Soft-Start
  • Integrated 0.7 A Peak Gate Driver
  • Direct Opto-Coupler Interface
  • Maximum Duty Cycle Limiting (80% for LM5021-1 or 50%
    for LM5021-2)
  • Slope Compensation (LM5021-1 Only)
  • Under Voltage Lockout (UVLO) with Hysteresis
  • Cycle-by-Cycle Over-Current Protection
  • Hiccup Mode for Continuous Overload Protection
  • Leading Edge Blanking of Current Sense Signal
  • Package: VSSOP-8

Descripción de LM5021-Q1

The LM5021 off-line pulse width modulation (PWM) controller contains all of the features needed to implement highly efficient off-line single-ended flyback and forward power converters using current-mode control. The LM5021 features include an ultra-low (25 µA) start-up current, which minimizes power losses in the high voltage start-up network. A skip cycle mode reduces power consumption with light loads for energy conserving applications (ENERGY STAR®, CECP, and so forth). Additional features include under-voltage lockout, cycle-by-cycle current limit, hiccup mode overload protection, slope compensation, soft-start and oscillator synchronization capability. This high performance 8-pin IC has total propagation delays less than 100 ns and a 1-MHz capable oscillator that is programmed with a single resistor.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información