8-pin (DGK) package image

LM5023MM-2/NOPB ACTIVO

Controlador PWM de modo de corriente casi resonante AC-DC

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM5023MMX-2/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R

Características para LM5023

  • Critical Conduction Mode
  • Peak-Current Mode Control
  • Skip-Cycle Mode for Low-Standby Power
  • Hiccup Mode for Continuous Overload Protection
  • Cycle-by-Cycle Overcurrent Protection Maintains
    Accuracy Over the Universal AC Line
  • Line-Voltage Feedforward
  • OVP Protection by Sensing the Auxiliary Winding
  • Integrated 0.7-A Peak Gate Driver
  • Direct Opto-Coupler Interface
  • Leading Edge Blanking of Current Sense Signal
  • Maximum Frequency Clamp 130 kHz
  • Programmable Soft-Start
  • Thermal Shutdown
  • 8-Pin VSSOP Package

Descripción de LM5023

The LM5023 is a quasi-resonant pulse width modulated (PWM) controller which contains all of the features needed to implement a highly efficient off-line power supply. The LM5023 uses the transformer auxiliary winding for demagnetization detection to ensure critical conduction mode (CrCM) operation. The LM5023 features a hiccup mode for overcurrent protection with an auto restart to reduce the stress on the power components during an overload. A skip-cycle mode reduces power consumption at light loads for energy conservation applications (ENERGY STAR®, CEPCP, and so forth). The LM5023 also uses the transformer auxiliary winding for output overvoltage protection (OVP); if an OVP fault is detected the LM5023 latches off the controller.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM5023MMX-2/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información