8-pin (DDA) package image

LM5164QDDATQ1 ACTIVO

Convertidor DC/DC reductor síncrono con entrada de 6 V a 100 V, 1 A e IQ ultrabaja

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM5164QDDARQ1 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HSOIC (DDA) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 150
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para LM5164-Q1

  • AEC-Q100-qualified for automotive applications
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, ambient temperature range
  • Designed for reliable and rugged applications
    • Wide input voltage range of 6V to 100V
    • Junction temperature range: –40°C to +150°C
    • Fixed 3ms internal soft-start timer
    • Peak and valley current-limit protection
    • Input UVLO and thermal shutdown protection
  • Optimized for ultra-low EMI requirements
  • Suited for scalable automotive power supplies
    • Low minimum on- and off-times of 50ns
    • Adjustable switching frequency up to 1MHz
    • Diode emulation for high light-load efficiency
    • 10.5µA no-load input quiescent current
    • 3µA shutdown quiescent current
  • Integration reduces design size and cost
    • COT mode control architecture
    • Integrated 0.725Ω NFET buck switch
    • Integrated 0.34Ω NFET synchronous rectifier eliminates external Schottky diode
    • 1.2V internal voltage reference
    • No loop compensation components
    • Internal VCC bias regulator and boot diode
  • Create a custom regulator design using WEBENCH power designer

Descripción de LM5164-Q1

The LM5164-Q1 synchronous buck converter is designed to regulate over a wide input voltage range, minimizing the need for external surge suppression components. A minimum controllable on-time of 50ns facilitates large step-down conversion ratios, enabling the direct step-down from a 48V nominal input to low-voltage rails for reduced system complexity and solution cost. The LM5164-Q1 operates during input voltage dips as low as 6V, at nearly 100% duty cycle if needed, making the device an excellent choice for high-performance 48V battery automotive applications and MHEV/EV systems.

With integrated high-side and low-side power MOSFETs, the LM5164-Q1 delivers up to 1A of output current. A constant on-time (COT) control architecture provides nearly constant switching frequency with excellent load and line transient response. Additional features of the LM5164-Q1 include ultra-low IQ and diode emulation mode operation for high light-load efficiency, innovative peak and valley overcurrent protection, integrated VCC bias supply and bootstrap diode, precision enable and input UVLO, and thermal shutdown protection with automatic recovery. An open-drain PGOOD indicator provides sequencing, fault reporting, and output voltage monitoring.

The LM5164-Q1 is qualified to automotive AEC-Q100 grade 1 and is available in a 8-pin SO PowerPAD™ package. The device 1.27mm pin pitch provides adequate spacing for high-voltage applications.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM5164QDDARQ1 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información