LMT84
Sensor de temperatura de salida analógica con capacidad de 1.5 V y 10 uA en SC70 y TO-92
LMT84
- LMT84LPG (TO-92S package) has a Fast Thermal Time Constant, 10-s Typical (1.2 m/s Airflow)
- Very Accurate: ±0.4°C Typical
- Low 1.5-V Operation
- Average Sensor Gain of -5.5 mV/°C
- Low 5.4-µA Quiescent Current
- Wide Temperature Range: –50°C to 150°C
- Output is Short-Circuit Protected
- Push-Pull Output With ±50-µA Drive Capability
- Footprint Compatible With the Industry-Standard LM20/19 and LM35 Temperature Sensors
- Cost-Effective Alternative to Thermistors
The LMT84 is a precision CMOS temperature sensor with ±0.4°C typical accuracy (±2.7°C maximum) and a linear analog output voltage that is inversely proportional to temperature. The 1.5-V supply voltage operation, 5.4-µA quiescent current, and 0.7-ms power-on time enable effective power-cycling architectures to minimize power consumption for battery-powered applications such as drones and sensor nodes. The LMT84LPG through-hole TO-92S package fast thermal time constant supports off-board time-temperature sensitive applications such as smoke and heat detectors. The accuracy over the wide operating range and other features make the LMT84 an excellent alternative to thermistors.
For devices with different average sensor gains and comparable accuracy, refer to Comparable Alternative Devices for alternative devices in the LMT8x family.
Productos similares que pueden interesarle
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMT84 1.5-V, SC70/TO-92/TO-92S, Analog Temperature Sensors datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 20 oct 2017 |
| Application note | SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) | 08 may 2019 | ||
| Technical article | Predictive maintenance solutions for HVAC filter replacement – part 1 | PDF | HTML | 14 nov 2016 | |
| Technical article | Should you choose an NTC thermistor, linear thermistor or analog temperature senso | PDF | HTML | 12 oct 2015 | |
| More literature | Analog Temperature Sensors | 18 abr 2013 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LMT84-7EVM — EVM para el sensor de temperatura LMT84, LMT85, LMT86 y LMT87
The Texas Instruments LMT84-7EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LMT84, LMT85, LMT86, and LMT87 analog temperature sensors.
Muchos diseños de referencia de TI incluyen LMT84
Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para revisar e identificar los diseños que mejor se adaptan a su aplicación y parámetros.
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
| TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
| TO-92 (LPG) | 3 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.