16-pin (NHP) package image

LP2996LQ/NOPB ACTIVO

Regulador de terminación DDR de 1,5 A con pin de desconexión para DDR2

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines WQFN (NHP) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R

Características para LP2996-N

  • Minimum VDDQ:
    • 1.8 V (LP2996-N)
    • 1.35 V (LP2996A)
  • Source and Sink Current
  • Low Output Voltage Offset
  • No External Resistors Required for Setting Output Voltage
  • Linear Topology
  • Suspend to Ram (STR) Functionality
  • Stable With Ceramic Capacitors With Appropriate ESR
  • Low External Component Count
  • Thermal Shutdown

Descripción de LP2996-N

The LP2996-N and LP2996A linear regulators are designed to meet the JEDEC SSTL-2 specifications for termination of DDR-SDRAM. The device also supports DDR2, while LP2996A supports DDR3 and DDR3L VTT bus termination with VDDQ minimum of 1.35 V. The device contains a high-speed operational amplifier to provide excellent response to load transients. The output stage prevents shoot through while delivering 1.5-A continuous current and transient peaks up to 3 A in the application as required for DDR-SDRAM termination. The LP2996-N and LP2996A also incorporate a VSENSE pin to provide superior load regulation and a VREF output as a reference for the chipset and DIMMs.

An additional feature found on the LP2996-N and LP2996A is an active-low shutdown (SD) pin that provides Suspend To RAM (STR) functionality. When SD is pulled low the VTT output will tri-state providing a high impedance output, but VREF remains active. A power savings advantage can be obtained in this mode through lower quiescent current.

TI recommends the LP2998 and LP2998-Q1 devices for automotive applications and DDR applications that require operating at temperatures below zero.

WEBENCH® design tools can be used by application designers to generate, optimize, and simlulate applications using the LP2998 and LP2998-Q1.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información