5-pin (KTT) package image

LP3873ESX-3.3/NOPB ACTIVO

Regulador de voltaje de baja caída de 3 A con señal power good y habilitación para 2,5 V y 3,3 V

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP3873ES-3.3/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 45 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Exento
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-245C-168 HR
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
Encapsulado | Pines TO-263 (KTT) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 500 | LARGE T&R

Características para LP3873

  • Ultra Low Dropout Voltage
  • Low Ground Pin Current
  • Load Regulation of 0.08%
  • 1µA Quiescent Current in Shutdown Mode
  • Ensured Output Current of 3A DC
  • Available in DDPAK/TO-263 and TO-220 Packages
  • Output Voltage Accuracy ± 1.5%
  • Error Flag Indicates Output Status
  • Sense Option Improves Load Regulation
  • Minimum Output Capacitor Requirements
  • Overtemperature/overcurrent Protection
  • −40°C to +125°C Junction Temperature Range

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LP3873

The LP3873/LP3876 series of fast ultra low-dropout linear regulators operate from a +2.5V to +7.0V input supply. Wide range of preset output voltage options are available. These ultra low dropout linear regulators respond very quickly to step changes in load, which makes them suitable for low voltage microprocessor applications. The LP3873/LP3876 are developed on a CMOS process which allows low quiescent current operation independent of output load current. This CMOS process also allows the LP3873/LP3876 to operate under extremely low dropout conditions.

Dropout Voltage: Ultra low dropout voltage; typically 80mV at 300mA load current and 800mV at 3A load current.

Ground Pin Current: Typically 6mA at 3A load current.

Shutdown Mode: Typically 1µA quiescent current when the shutdown pin is pulled low.

Error Flag:Error flag goes low when the output voltage drops 10% below nominal value.

SENSE: Sense pin improves regulation at remote loads.

Precision Output Voltage: Multiple output voltage options are available ranging from 1.8V to 5.0V with an ensured accuracy of ±1.5% at room temperature, and ±3.0% over all conditions (varying line, load, and temperature).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP3873ES-3.3/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 45 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información