5-pin (NDC) package image

LP3961EMPX-2.5/NOPB ACTIVO

Regulador de voltaje de 800 mA, de alta precisión y baja caída, con habilitación

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP3961EMP-2.5/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
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
Encapsulado | Pines SOT-223 (NDC) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R

Características para LP3961

  • Input Supply Voltage: 2.5 V to 7 V
  • Ultra-Low Dropout Voltage
  • Low Ground Pin Current
  • Load Regulation of 0.02%
  • 15-µA Quiescent Current in Shutdown Mode
  • Specified Output Current of 0.8-A DC
  • Output Voltage Accuracy ±1.5%
  • ERROR Flag Indicates Output Status (LP3961)
  • Sense Option Improves Better Load Regulation
    (LP3964)
  • Extremely Low Output Capacitor Requirements
  • Overtemperature and Overcurrent Protection
  • −40°C to 125°C Junction Temperature Range

Descripción de LP3961

The LP396x series of fast ultra-low-dropout linear regulators operate from a 2.5-V to 7-V input supply. A wide range of preset output voltage options are available. These ultra-low dropout linear regulators respond very fast to step changes in load which makes them suitable for low-voltage microprocessor applications. The LP3961 and LP3964 are developed on a CMOS process which allows low quiescent current operation independent of output load current, as well as operation under extremely low dropout conditions.

Dropout Voltage: Ultra-low dropout voltage; typically 24 mV at 80-mA load current and 240 mV at 800-mA load current.

Ground Pin Current: Typically 4 mA at 800-mA load current.

ERROR Flag: ERROR flag goes low when the output voltage drops 10% below nominal value (for LP3961).

SENSE: SENSE pin improves regulation at remote loads (for LP3964).

Precision Output Voltage: Multiple output voltage options are available ranging from 1.2 V to 5 V and adjustable (LP3964), with a specified accuracy of ±1.5% at room temperature, and ±3% over all conditions (varying line, load, and temperature).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP3961EMP-2.5/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información