MM5452
Controladores de pantallas de cristal líquido (LCD Driver)
Hoja de datos
Este producto ya no está en producción. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
MM5452
- Serial Data Input
- No Load Signal Required
- DATA ENABLE (MM5452)
- Wide Power Supply Operation
- TTL Compatibility
- 32 or 33 Outputs
- Alphanumeric and Bar Graph Capability
- Cascaded Operation Capability
All trademarks are the property of their respective owners.
The MM5452 is a monolithic integrated circuit utilizing CMOS metal gate, low threshold enhancement mode devices. It is available in a 40-pin PDIP package. The chip can drive up to 32 segments of LCD and can be paralleled to increase this number. The chip is capable of driving a 4½-digit 7-segment display with minimal interface between the display and the data source.
The MM5452 stores display data in latches after it is clocked in, and holds the data until new display data is received.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | MM5452/MM5453 Liquid Crystal Display Drivers datasheet (Rev. C) | 13 mar 2013 |
Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje