16-pin (RGV) package image

OPA2670IRGVT ACTIVO

Conductor de línea VDSL2 y PLC monopuerto de alta corriente de salida con control de potencia

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Same functionality with different pin-out to the compared device.
OPA2675RGVR ACTIVO Amplificador de retorno de corriente de banda ancha y doble canal con salida de alta potencia
Similar functionality to the compared device.
THS6222IRGTR ACTIVO Controlador de línea de HPLC y PLC de banda ancha diferencial con búfer de modo común

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA2670IRGVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre OPA2670

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGV) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para OPA2670

  • WIDEBAND +12V OPERATION:
    420MHz (G = +5V/V)
  • HIGH OUTPUT CURRENT: 700mA
  • OUTPUT VOLTAGE SWING: 9.4VPP into 10 Single-Ended Load
  • HIGH DIFFERENTIAL SLEW RATE: 5000V/µs
  • LOW SUPPLY CURRENT: 30.5mA
  • FLEXIBLE POWER CONTROL
  • APPLICATIONS
    • POWER LINE MODEM
    • xDSL LINE DRIVERS
    • CABLE MODEM DRIVERS
    • BROADBAND VIDEO LINE DRIVERS
    • ARB LINE DRIVERS

PowerPAD Is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de OPA2670

The OPA2670 provides the high output current and low distortion required in emerging xDSL and Power Line Modem driver applications. Operating on a single +12V supply, the OPA2670 consumes a low 30.5mA quiescent current to deliver a very high 700mA output current. This output current supports even the most demanding xDSL requirements with greater than 450mA minimum output current (+25°C minimum value) with low harmonic distortion. Differential driver applications deliver less than –71dBc distortion at the peak upstream power levels of full-rate ADSL. The high 320MHz bandwidth also supports the most demanding VDSL2 line driver requirements.

Power control features are included to allow system power to be minimized. Two logic control lines allow four quiescent power settings, including full power, 66% power, 33% power, and shutdown.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA2670IRGVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información