Inicio Gestión de la energía Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

REG1118

ACTIVO

Regulador de tensión lineal de 800 mA

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Este producto sigue estando disponible para los clientes existentes. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
TLV757P ACTIVO Regulador de tensión de caída baja, alta precisión, baja IQ, 1 A, con activación Improved thermals in smaller package and higher PSRR
TLV759P ACTIVO Regulador de tensión de ultrabaja caída, ajustable, de alta precisión, baja IQ, de 1 A, con activaci Smaller package with improved accuracy, dropout, and PSRR

Detalles del producto

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 4.75 Vout (max) (V) 2.85 Vout (min) (V) 2.85 Fixed output options (V) 2.85 Iq (typ) (mA) 3 Thermal resistance θJA (°C/W) 46 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1100 Operating temperature range (°C) 0 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 4.75 Vout (max) (V) 2.85 Vout (min) (V) 2.85 Fixed output options (V) 2.85 Iq (typ) (mA) 3 Thermal resistance θJA (°C/W) 46 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1100 Operating temperature range (°C) 0 to 125
Descargar

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet 800mA Low Dropout Positive Regulator with Current Source and Sink Capability datasheet 27 sep 2000
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos