20-pin (FK) package image

SNJ54ALS10AFK ACTIVO

Puertas NAND bipolares de calidad militar de 3 canales, 3 entradas, de 4.5 V a 5.5 V

ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Igual que: 5962-86865012A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

5962-86865012A ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 55 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Military
RoHS No
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SNPB
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
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
Encapsulado | Pines LCCC (FK) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 55 | TUBE

Características para SN54ALS10A

  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

Descripción de SN54ALS10A

These devices contain three independent 3-input positive-NAND gates. They perform the Boolean functions or in positive logic.

The SN54ALS10A and SN54AS10 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS10A and SN74AS10 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

5962-86865012A ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 55 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información