SN54LS266

ACTIVO

Puertas XNOR bipolares (NOR exclusivo) de 4 canales, 2 entradas, 4.5 V a 5.5 V con salidas de colect

Detalles del producto

Technology family LS Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 Input type Bipolar IOH (max) (mA) -0.1 Output type Open-collector Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family LS Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 Input type Bipolar IOH (max) (mA) -0.1 Output type Open-collector Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
  • Can Be Used as a 4-Bit Digital Comparator
  • Input Clamping Diodes Simplify System Design
  • Fully Compatible with Most TTL Circuits

 

  • Can Be Used as a 4-Bit Digital Comparator
  • Input Clamping Diodes Simplify System Design
  • Fully Compatible with Most TTL Circuits

 

The 'LS266 is comprised of four independent 2-input exclusive-NOR gates with open-collector outputs. The open-collector outputs permit tying outputs together for multiple-bit comparisons.

 

The 'LS266 is comprised of four independent 2-input exclusive-NOR gates with open-collector outputs. The open-collector outputs permit tying outputs together for multiple-bit comparisons.

 

Descargar

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet Quadruple 2-Input Exclusive-NOR Gates With Open-Collector Outputs datasheet 01 mar 1983
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos