SN74AC08-EP
Compuerta AND mejorada de 4 canales y 2 entradas de 2 V a 6 V de alta velocidad (7 ns) y 24 mA de po
Hoja de datos
SN74AC08-EP
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site, One Fabrication Site
- Extended Temperature Performance of −55°C to 125°C
- Enhanced Diminishing Manufacturing Sources (DMS) Support
- Enhanced Product-Change Notification
- Qualification Pedigree†
- 2-V to 6-V V CC Operation
- Inputs Accept Voltages to 6 V
- Max t pd of 7.5 ns at 5 V
(1)† Component qualification in accordance with JEDEC and industry standards to provide reliable operation over an extended temperature range. This includes, but is not limited to, Highly Accelerated Stress Test (HAST) or biased 85/85, temperature cycle, autoclave or unbiased HAST, electromigration, bond intermetallic life, and mold compound life. Such qualification testing should not be viewed as justifying use of this component beyond specified performance and environmental limits.
The SN74AC08 is a quadruple 2-input positive-AND gate. This device performs the Boolean function Y = A • B or Y = A + B in positive logic.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2 Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN74AC08-EP Quadruple 2-Input Positive-and Gate datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 28 jun 2023 |
* | Radiation & reliability report | SN74AC08MDREP Reliability Report | 04 jun 2012 |
Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje