8-pin (D) package image

THS7314DR ACTIVO

Amplificador de video SDTV de 3 canales con filtro de 5.º orden y ganancia de 6 dB

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

THS7314D ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para THS7314

  • 3 SDTV Video Amplifiers for CVBS, S-Video, Y'P'BP'R 480i/576i, Y'U'V', or G'B'R' (R'G'B')
  • Integrated Low-Pass Filters
    • 5th-Order 8.5-MHz (–3dB) Butterworth
      • –1dB Passband Bandwidth at 7-MHz
      • 47dB Attenuation at 27-MHz
  • Versatile Input Biasing
    • DC-Coupled With 285-mV Output Shift
    • AC-Coupled with Sync-Tip Clamp
    • Allows AC-Coupled With DC-Biasing
  • Built-in 6dB Gain (2V/V)
  • 3-V to 5-V Single Supply Operation
  • Rail-to-Rail Output:
    • Output Swings Within 100-mV From the Rails Allowing AC or DC Output Coupling
    • Able to Drive up to 2 Video Lines – 75 Ω
  • Low 16-mA at 3.3-V Total Quiscent Current
  • Low Differential Gain/Phase of 0.1% / 0.1°
  • SOIC-8 Package
  • APPLICATIONS
    • Set Top Box Output Video Buffering
    • PVR/DVDR Output Buffering
    • USB/Portable Low Power Video Buffering

Descripción de THS7314

Fabricated using the Silicon-Germanium (SiGe) BiCom-III process, the THS7314 is a low power single-supply 3-V to 5-V 3-channel integrated video buffer. It incorporates a 5th-order Butterworth filter which is useful as a DAC reconstruction filter or an ADC anti-aliasing filter. The 8.5-MHz filter is a perfect choice for SDTV video which includes Composite (CVBS), S-Video, Y'U'V', G'B'R' (R'G'B'), and Y'P'BP'R 480i/576i.

As part of the THS7314 flexibility, the input can be configured for ac or dc coupled inputs. The 285-mV output level shift to allow for a full sync dynamic range at the output with 0-V input. The AC coupled modes include a transparent sync-tip clamp option for CVBS, Y', and G'B'R' signals with sync. AC-coupled biasing for C'/P'B/P'R channels is achieved by adding an external resistor to Vs+.

The THS7314 is the perfect choice for all output buffer applications. Its rail-to-rail output stage with 6-dB gain allows for both ac and dc line driving. The ability to drive 2-lines, or 75-Ω loads, allows for maximum flexibility as a video line driver. The 16-mA total quiescent current at 3.3-V makes it an excellent choice for USB powered, portable, or other power sensitive video applications.

The THS7314 is available in a small SOIC-8 package that is RoHS compliant.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

THS7314D ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información