10-pin (DSQ) package image

TLV75101PDSQR ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja (LDO), canal doble, alta PSRR, baja IQ, 500 mA

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV75101PDSQT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
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
Encapsulado | Pines WSON (DSQ) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TLV751

  • Input voltage range: 1.5 V to 6.0 V
  • Output voltage range:
    • Adjustable option: 0.55 V to 5.5 V
    • Fixed option: 0.65 V to 5.0 V
  • Low dropout:
    • 130 mV (max) at 500 mA (3.3 VOUT)
  • High output accuracy: 1.5% (maximum over temperature)
  • IQ: 25 µA (typical)
  • Built-in soft-start with monotonic VOUT rise
  • Package:
    • 2-mm × 2-mm WSON-10 (DSQ)
  • Active output discharge

Descripción de TLV751

The TLV751 is a dual, adjustable, 500-mA low-dropout (LDO) regulator. This device is available in a small, 10-pin, 2-mm × 2-mm WSON package and consumes 25-µA quiescent current while providing fast line and load transient response. The TLV751 features an low dropout of 130 mV that can help improve the overall power efficiency.

The TLV751 wide input-and-output voltage ranges, when combined with its output current capability in a small printed circuit board (PCB) footprint help support a wide variety of applications from sensor supplies, to auxiliary rails, and modern microcontrollers with lower core voltages.

The TLV751 is stable with small ceramic output capacitors, allowing for a small overall solution size. A precision band-gap and error amplifier provides high accuracy of 1.5% (max) over temperature. This device includes integrated thermal shutdown, current limit, active output-discharge, and undervoltage lockout (UVLO) features. The TLV751 has an internal fold-back current-limit to reduce thermal dissipation during short-circuit events.







Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV75101PDSQT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información