4-pin (YFF) package image

TMP103AYFFT OBSOLETO

Sensor de temperatura digital de ±2 °C con I2C/SMBus, con capacidad para 1.4 V en WCSP

OBSOLETO El carrete a la medida puede estar disponible
TMP103AYFFT ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas
Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.
TMP103AYFFR ACTIVO

Sensor de temperatura digital de ±2 °C con I2C/SMBus, con capacidad para 1.4 V en WCSP

Replacement

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $1.219
100 249 $1.006
250 999 $0.723
1,000 + 99,999,999 $0.544

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP103AYFFR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.230 1 99 $0.568 100 249 $0.437 250 999 $0.322 1,000 + 99,999,999 $0.230

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TMP103

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YFF) | 4
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TMP103

  • Multiple Device Access (MDA):
    • Global Read/Write Operations
  • I2C™ and SMBus™-Compatible Interface
  • Resolution: 8 Bits
  • Accuracy: ±1°C Typical (–10°C to 100°C)
  • Low Quiescent Current:
    • 3-µA Active IQ at 0.25 Hz
    • 1-µA Shutdown
  • Supply Range: 1.4 V to 3.6 V
  • Digital Output
  • 4-Ball WCSP (DSBGA) Package

Descripción de TMP103

The TMP103 is a digital output temperature sensor in a four-ball wafer chip-scale package (WCSP). The TMP103 is capable of reading temperatures to a resolution of 1°C.

The TMP103 features a two-wire interface that is compatible with both I2C and SMBus interfaces. In addition, the interface supports multiple device access (MDA) commands that allow the master to communicate with multiple devices on the bus simultaneously, eliminating the need to send individual commands to each TMP103 on the bus.

Up to eight TMP103s can be tied together in parallel and easily read by the host. The TMP103 is especially suitable for space-constrained, power-sensitive applications with multiple temperature measurement zones that must be monitored.

The TMP103 is specified for operation over a temperature range of –40°C to 125°C.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $1.219
100 249 $1.006
250 999 $0.723
1,000 + 99,999,999 $0.544

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP103AYFFR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.230 1 99 $0.568 100 249 $0.437 250 999 $0.322 1,000 + 99,999,999 $0.230

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información