TMP108
Sensor de temperatura de ±0.75 °C con capacidad para 1.4 V con función de alerta de ventana e I2C/SM
TMP108
- Dynamically-programmable limit window with under- and overtemperature alerts
- Accuracy:
±0.75°C (maximum) from –20°C to +85°C
±1°C (maximum) from –40°C to +125°C - Low quiescent current:
6 µA active (maximum) from –40°C to +125°C - Supply range: 1.4 V to 3.6 V
- Resolution: 12 bits (0.0625°C)
- Package: 1.2-mm × 0.8-mm, 6-ball WCSP
TMP108 is a digital-output temperature sensor with a dynamically-programmable limit window, and under- and overtemperature alert functions. These features provide optimized temperature control without the need of frequent temperature readings by the controller or application processor.
The TMP108 features SMBus and two-wire interface compatibility, and allows up to four devices on one bus with the SMBus alert function.
The TMP108 is designed for thermal management optimization in a variety of consumer, computer, and environmental applications. The device is specified over a temperature range of –40°C to +125°C.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Low-Power Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface in WCSP datasheet (Rev. A) | 25 sep 2019 | |
Application note | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data | PDF | HTML | 12 abr 2024 | |
Technical article | Interface to sensors in seconds with ASC Studio | PDF | HTML | 12 nov 2020 | |
Application note | How to Boost Your CPU, GPU, and SoC Performance Through Thermal Accuracy | PDF | HTML | 22 sep 2020 | |
EVM User's guide | TMP108EVM User's Guide | 09 sep 2019 | ||
Application note | Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices (Rev. A) | 18 ene 2019 | ||
EVM User's guide | TMP108EVM Users Guide | 05 abr 2013 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TMP108EVM — TMP108EVM: Evaluar el sensor de temperatura digital TMP108 con interfaz de dos cables en WCSP
The TMP108EVM is a platform for evaluating the TMP108 Low-Power Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface in WCSP. The included USB interface hardware makes evaluation simple; no additional hardware or instruments are required.
SBOC435 — TMP108EVM Software
Productos y hardware compatibles
Productos
Sensores de temperatura digitales
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.