8-pin (D) package image

TPS2042ADR ACTIVO

Interruptor de alimentación USB de 2 canales, carga de 0.5 A, ILIMIT de 1 A, 2.7 V a 5.5 V y 80 mΩ,

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2042AD ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TPS2042A

  • 80-m High-Side MOSFET Switch
  • 500 mA Continuous Current Per Channel
  • Independent Thermal and Short-Circuit Protection With Overcurrent Logic Output
  • Operating Range...2.7 V to 5.5 V
  • CMOS- and TTL-Compatible Enable Inputs
  • 2.5-ms Typical Rise Time
  • Undervoltage Lockout
  • 10 uA Maximum Standby Supply Current for Single and Dual (20 uA for Triple and Quad)
  • Bidirectional Switch
  • Ambient Temperature Range, 0°C to 85°C
  • ESD Protection
  • UL Listed - File No. E169910

Descripción de TPS2042A

The TPS2041A through TPS2044A and TPS2051A through TPS2054A power-distribution switches are intended for applications where heavy capacitive loads and short circuits are likely to be encountered. These devices incorporate 80-m N-channel MOSFET high-side power switches for power-distribution systems that require multiple power switches in a single package. Each switch is controlled by an independent logic enable input. Gate drive is provided by an internal charge pump designed to control the power-switch rise times and fall times to minimize current surges during switching. The charge pump requires no external components and allows operation from supplies as low as 2.7V.

When the output load exceeds the current-limit threshold or a short is present, these devices limit the output current to a safe level by switching into a constant-current mode, pulling the overcurrent (OCx\) logic output low. When continuous heavy overloads and short circuits increase the power dissipation in the switch, causing the junction temperature to rise, a thermal protection circuit shuts off the switch to prevent damage. Recovery from a thermal shutdown is automatic once the device has cooled sufficiently. Internal circuitry ensures the switch remains off until valid input voltage is present. These power-distribution switches are designed to current limit at 0.9 A.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2042AD ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información