16-pin (D) package image

TPS2044D ACTIVO

Interruptor de alimentación USB de 4 canales, carga de 0.5 A, ILIMIT de 0.9 A, 2.7 V a 5.5 V y 80 mΩ

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Similar functionality to the compared device.
TPS2051BDBVR ACTIVO Interruptor de alimentación USB con carga de 0.5 A, 2.7 V a 5.5 V y 70 mΩ, activa-alta

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2044DR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TPS2044

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE

Características para TPS2044

  • 135-m -Maximum (5-V Input) High-Side MOSFET Switch
  • 500 mA Continuous Current per Channel
  • Short-Circuit Protection
  • Independent Thermal Protection
  • Overcurrent Logic Output
  • Operating Range...2.7-V to 5.5-V
  • Logic-Level Enable Input
  • 2.5-ms Typical Rise Time
  • Undervoltage Lockout
  • 20-uA-Maximum Standby Supply Current
  • Bidirectional Switch
  • 16-pin SOIC Package
  • Ambient Temperature Range, -40°C to 85°C
  • 2-kV Human-Body-Model, 200-V Machine-Model ESD Protection

Descripción de TPS2044

The TPS2044 and TPS2054 quad power-
distribution switches are intended for applications where heavy capacitive loads and short circuits

are likely to be encountered. Both the TPS2044 and the TPS2054 incorporate in a single package four 135-m N-channel MOSFET high-side power switches for power-distribution systems that require multiple power switches. Each switch is controlled by a logic enable that is compatible with 5-V logic and 3-V logic. Gate drive is provided by an internal charge pump that controls the power-switch rise times and fall times to minimize current surges during switching. The charge pump, requiring no external components, allows operation from supplies as low as 2.7 V.

When the output load exceeds the current-limit threshold or a short is present, the TPS2044 and TPS2054 limit the output current to a safe level by switching into a constant-current mode, pulling the overcurrent (OCx\) logic output low. When continuous heavy overloads and short circuits increase the power dissipation in the switch causing the junction temperature to rise, a thermal protection circuit shuts off the switch to prevent damage. Recovery from a thermal shutdown is automatic once the device has cooled sufficiently. Internal circuitry ensures the switch remains off until valid input voltage is present.

The TPS2044 and TPS2054 are designed to limit at 0.9-A load. These power-distribution switches are available in 16-pin small-outline integrated-circuit (SOIC) packages and operate over an ambient temperature range of -40°C to 85°C.

The D package is available taped and reeled. Add an R suffix to device type (e.g., TPS2044DR)

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2044DR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información