14-pin (PWP) package image

TPS2150IPWP ACTIVO

Interruptor de alimentación USB de 2 canales, carga de 0.6 A, 3.3 V, 40 mΩ, LDO de salida activa-alt

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Similar functionality to the compared device.
TPS25221DBVR ACTIVO Interruptor de alimentación USB de 85 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.275-2.7A Interruptor de alimentación USB ILIMIT, de 2.5 a 5.5 V, 70 mΩ, activo-alto, bloqueo inverso

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2150IPWPR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TPS2150

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 110
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE

Características para TPS2150

  • Complete Power Management Solution for USB High-Power Peripherals
  • 250 mA Low-Dropout Regulator (LDO) With Enable and 325 mA (Typ) Current Limit
  • LDO Supports 2.7 V to 5.5 V VIN and 0.9 V to 3.3 V Adjustable VOUT
  • 40 m (Typ) High-Side MOSFET With Dual Current Limit
  • Undervoltage Lockout and Power Good for LDO and Switch
  • CMOS- and TTL-Compatible Enable Inputs
  • 85 µA (Typ) Supply Current
  • 5 µA (Typ) Standby Supply Current
  • Available in 14-Pin HTSSOP (PowerPAD™)
  • –40°C to 85°C Ambient Temperature Range
  • Alternative to TPS2148/58 3.3-V LDO With 3.3-V Switch and 5-V Switch
  • APPLICATIONS
    • High-Power USB™ Peripherals
      • ADSL Modems
      • Digital Still and PC Cameras
      • Zip Drives
      • Speakers
    • DSP Sequencing

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
USB is a trademark of Universal Serial Bus Association.

Descripción de TPS2150

The TPS2140/41/50/51 is a USB 1.0 and 2.0 Specification-compatible IC containing a dual-current-limiting power switch and an adjustable low dropout regulator (LDO). Both the switch and LDO limit inrush current by controlling the turnon slew rate. The unique dual-current-limiting feature of the switch allows USB peripherals to utilize high-value capacitance at the output of the switch, while keeping the inrush current low. During turn on, the switch limits the current delivered to the capacitive load to less than 100 mA. When the output voltage from the switch reaches about 93% of the input voltage, the switch power good output goes high, and the switch current limit increases to 800mA (minimum), at which point higher current loads can be turned on. The higher current limit provides short circuit protection while allowing the peripheral to draw maximum current from the USB bus.

The switch and LDO function independently, providing flexibility in DSP applications requiring separate core and I/O voltages. For example, in a DSP application operating from a 3.3-V rail, the LDO can supply the DSP core voltage down to 0.9 V, while the switch powers the 3.3-V (typical) DSP I/O supply. If supply sequencing is required, the LDO power good output can be used to enable the switch.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2150IPWPR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información