5-pin (DCK) package image

TPS3807A30DCKT ACTIVO

Supervisor de doble canal y corriente quiescente baja

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS3807A30DCKR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG
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
Encapsulado | Pines SOT-SC70 (DCK) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TPS3807A30

  • Two Supply Monitors in One Package
  • One Monitor with Fixed High-Accuracy Thresholds for System Supply Monitoring
  • Second Monitor with Variable Threshold and 30mV Hysteresis to Provide Failsafe
  • Very Low Quiescent Current: 3.5µA typ
  • High Threshold Accuracy: 1% max (0°C to +85°C)
  • Open-Drain Reset Outputs
  • Temperature Range: -40°C to +85°C
  • Ultra-Small SC70-5 Package
  • APPLICATIONS
    • DSP, Microcontroller, or Microprocessor Applications Requiring User-Selected Delay Times
    • Notebook/Desktop Computers
    • PDAs and SmartPhones
    • Other Hand-Held Products
    • Portable, Battery-Powered Products
    • FPGA/ASIC Applications

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de TPS3807A30

The TPS3807 family microprocessor supervisory circuits monitor system voltages as low as 1.225V. These devices assert an open-drain RSTVDD signal when the VDD voltage drops below a preset threshold. The RSTVDD output remains asserted until the VDD voltage returns above its threshold. The device also provides an additional RSTSENSE output for a SENSE input with adjustable thresholds and hysteresis.

The TPS3807 uses a precision reference to achieve 1% threshold accuracy. The TPS3807 has a very low typical quiescent current of 3.5µA, so it is well-suited to battery-powered applications. It is available in a small SC70-5 package, which is half the size of a SOT-23 package, and is fully specified over a temperature range of -40°C to +85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS3807A30DCKR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información