6-pin (DSE) package image

TPS3899DL01DSER ACTIVO

Supervisor de nanopotencia con detección programable y retardo de reinicio

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU | NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WSON (DSE) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS3899

  • Functional Safety-Capable
  • Precision voltage and push-button monitor
  • VDD range: 0.85V to 6V ( DL and PL outputs)
  • VDD range: 1V to 6V ( PH output)
  • Programmable sense and reset delay
  • Nano quiescent current: 125nA (typical)
  • High threshold accuracy: ±0.5% (typical)
  • Precision hysteresis: 5% (typical)
  • Adjustable threshold voltage: 0.505V (typical)
  • Fixed threshold voltage: 0.8V to 5.4V
    • Fixed threshold level available in 100mV steps
  • Multiple output topologies
    • DL: open-drain active-low
    • PL: push-pull active-low
    • PH: push-pull active-high
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Package: 1.5mm × 1.5mm WSON

Descripción de TPS3899

The TPS3899 is a nano power, precision voltage supervisor with ±0.5% threshold accuracy and programmable sense and reset time delay in a 6 pin space saving 1.5mm x 1.5mm WSON package. The TPS3899 is a feature-rich voltage supervisor that offers the smallest total solution size in its class. Built-in hysteresis along with programmable delay prevent false reset signals when monitoring a voltage rail or push button signals.

The separate VDD and SENSE pins allow for the redundancy sought by high-reliability systems. SENSE is decoupled from VDD and can monitor rail voltages other than VDD. Optional use of external resistors are supported by the high impedance input of the SENSE pin. Both CTS and CTR provide delay adjustability on the rising and falling edges of the RESET signals. CTS also functions as a debouncer by ignoring voltage glitches on the monitored voltage rails and operates as a "manual reset" that can be used to force a system reset.

The precision performance, best in-class features in a compact form factor, makes the TPS3899 an ideal solution for wide ranging industrial and battery-powered applications such as Factory/Building Automation, Motor Drives, and consumer products. The device is fully specified over a temperature range of –40°C to +125°C (TA).

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información