10-pin (DRC) package image

TPS40193DRCR ACTIVO

Controlador reductor síncrono de 4.5 V a 18 V, 20 A y 300 kHz con buena potencia

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TPS40193DRCRG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS40193DRCT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU | NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines VSON (DRC) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS40193

  • Input Operating Voltage Range: 4.5 V to 18 V
  • Up to 20-A Output Currents
  • Supports Pre-Biased Outputs
  • 0.5%, 591-mV Reference
  • Switching Frequency
    • TPS40192: 600 kHz
    • TPS40193: 300 kHz
  • Three Selectable Thermally Compensated Short-Circuit Protection Levels
  • Hiccup Restart from Faults
  • Internal 5-V Regulator
  • High-Side and Low-Side MOSFET ON-resistance (RDS(on)) Current Sensing
  • 10-Pin 3 mm × 3 mm SON Package
  • Internal 4-ms Soft-Start Time
  • Thermal Shutdown Protection at 145°C

Descripción de TPS40193

TPS40192 and TPS40193 are cost-optimized synchronous buck controllers that operate from 4.5 V to 18 V input. These controllers implement a voltage-mode control architecture with the switching frequency fixed at either 600 kHz (TPS40192) or 300 kHz (TPS40193). The higher switching frequency facilitates the use of smaller inductor and output capacitors, thereby providing a compact power-supply solution. An adaptive anti-cross conduction scheme is used to prevent shoot through current in the power FETs.

Short circuit detection is done by sensing the voltage drop across the low-side MOSFET when it is on and comparing it with a user selected threshold of 100 mV, 200 mV or 280 mV. The threshold is set with a single external resistor connected from COMP to GND. This resistor is sensed at startup and the selected threshold is latched. Pulse-by-pulse limiting (to prevent current runaway) is provided by sensing the voltage across the high-side MOSFET when it is on and terminating the cycle when the voltage drop rises above a fixed threshold of 550 mV. When the controller senses an output short circuit, both MOSFETs are turned off and a timeout period is observed before attempting to restart. This behavior provides limited power dissipation in the event of a sustained fault.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS40193DRCT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información