32-pin (RHB) package image

TPS40322RHBT ACTIVO

Controlador reductor síncrono bifásico o de salida doble

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS40322RHBR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RHB) | 32
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TPS40322

  • Dual-Output or Two-Phase Synchronous Buck
    Controller
  • 180° Out-of-Phase Reduces Input Ripple
  • Input Voltage Range: 3 V to 20 V
  • Output Voltage Range: 0.6 V to 5.6 V
  • Adjustable Frequency: 100 kHz to 1 MHz
  • Bidirectional SYNC Pin With 0°/180° or 90°/270°
    Phase Shift
  • Voltage Mode Control With Input Feedforward
  • Accurate Current Sharing for Two-Phase
    Operation
  • Individual Power Good Outputs
  • Individual Enable and Programmable Soft Start,
    With Pre-Bias Start-Up
  • ±0.5%, 600-mV Reference
  • Output UV/OV Protection and Input Undervoltage
    Lockout
  • Individual Overcurrent Limit Setting
  • Hiccup Overcurrent Protection
  • Accurate Inductor DCR or Resistive Current
    Sensing
  • Remote Sense for Two-Phase Applications
  • Internal N-Channel FET Drivers
  • Integrated Bootstrap Switches
  • Available in 5-mm × 5-mm 32-Pin VQFN Package

Descripción de TPS40322

The TPS40322 device is a dual-output, synchronous buck controller. It can also be configured as a single-output, two-phase controller. The 180° out-of-phase operation reduces the input current ripple and extends the input capacitor lifetime. Bidirectional master and slave synchronization function provides evenly distributed phase shift for a four-output system that reduces input ripple further and attenuates the system noise.

The wide input range can support 3.3-V, 5-V, and 12-V buses. The accurate reference voltage satisfies the precision voltage needed by ASICs and potentially reduces the output capacitance requirement. Separate PGOOD signals provide flexibility for system monitoring and sequencing. The two channels are independently controlled and each soft-start time is programmable. Voltage mode control is implemented to reduce noise sensitivity and also ensures low duty ratio conversion.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS40322RHBR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información