Inicio Gestión de la energía Controladores CA/CC y CC/CC (FET externo)

TPS53640

ACTIVO

Controlador reductor D-CAP+™ trifásico con interfaz PMBus para VR12/VR12.5

Detalles del producto

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Iout (max) (A) 120 Operating temperature range (°C) -10 to 105 Control mode D-CAP+ Rating Catalog Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 2.5 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (µA) 10000 Duty cycle (max) (%) 40 Number of phases 3
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Iout (max) (A) 120 Operating temperature range (°C) -10 to 105 Control mode D-CAP+ Rating Catalog Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 2.5 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (µA) 10000 Duty cycle (max) (%) 40 Number of phases 3
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Nota especial

Para obtener una hoja de datos detallada y otras herramientas de soporte de diseño, comuníquese con VR@list.ti.com.

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet TPS53640 3-Phase, D-CAP+(tm) Step-Down Controller with PMBus Interface for VR12/ datasheet 30 abr 2014

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos