8-pin (DDA) package image

TPS54227DDA ACTIVO

Convertidor reductor síncrono de 2 A con entrada de 4.5 V a 18 V en encapsulado HSOP y VSON

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS54227DDAR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU | SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines HSOIC (DDA) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para TPS54227

  • D-CAP2™ Mode Enables Fast Transient
    Response
  • Low Output Ripple and Allows Ceramic Output
    Capacitor
  • Wide VIN Input Voltage Range: 4.5 V to 18 V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 7 V
  • Highly-Efficient Integrated FETs Optimized
    for Lower Duty Cycle Applications
    • 155 mΩ (High-Side) and 108 mΩ (Low-Side)
  • High Efficiency, Less Than 10 µA at Shutdown
  • High Initial Bandgap Reference Accuracy
  • Adjustable Soft-Start
  • Prebiased Soft-Start
  • 700-kHz Switching Frequency (fSW)
  • Cycle-By-Cycle Overcurrent Limit

Descripción de TPS54227

The TPS54227 device is an adaptive ON-time D-CAP2 mode synchronous buck converter. The TPS54227 enables system designers to complete the bus regulators for a suite of various end equipment with a cost-effective, low component count, low standby current solution. The main control loop for the TPS54227 uses the D-CAP2 mode control which provides a fast transient response with no external compensation components. The TPS54227 also has a proprietary circuit that enables the device to adopt to both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors, such as POSCAP or SP-CAP, and ultra-low ESR ceramic capacitors. The device operates from 4.5-V to 18-V VIN input. The output voltage can be programmed between 0.76 V and 7 V. The device also features an adjustable soft-start time. The TPS54227 is available in the 8-pin HSOP package and 10-pin VSON, and is designed to operate from –40°C to 85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS54227DDAR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información