8-pin (DDA) package image

TPS54332DDA ACTIVO

Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 28 V y 3.5 A, 1 MHz con Eco-Mode

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS54332DDAR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HSOIC (DDA) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 150
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para TPS54332

  • 3.5-V to 28-V input voltage range
  • Adjustable output voltage down to 0.8 V
  • Integrated 80-mΩ high-side MOSFET supports up to 3.5-A continuous output current
  • High-efficiency at light loads with a pulse-skipping Eco-mode
  • Fixed 1-MHz switching frequency
  • Typical 1-µA shutdown quiescent current
  • Adjustable slow-start limits inrush currents
  • Programmable UVLO threshold
  • Overvoltage transient protection
  • Cycle-by-cycle current limit, frequency foldback and thermal shutdown protection
  • Available in thermally enhanced, 8-pin SOIC PowerPAD™ integrated circuit package
  • Use TPS62933 for a 30 VIN converter with higher frequency, lower IQ, and improved EMI
  • Create a custom design using the TPS54332 with the WEBENCH Power Designer

Descripción de TPS54332

The TPS54332 is a 28-V, 3.5-A non-synchronous buck converter that integrates a low-R DS(on) high-side MOSFET. To increase efficiency at light loads, a pulse-skipping Eco-mode feature is automatically activated. Furthermore, the 1-µA shutdown supply current allows the device to be used in battery-powered applications. Current mode control with internal slope compensation simplifies the external compensation calculations and reduces component count while allowing the use of ceramic output capacitors. A resistor divider programs the hysteresis of the input undervoltage lockout. An overvoltage transient protection circuit limits voltage overshoots during start-up and transient conditions. A cycle-by-cycle current limit scheme, frequency foldback and thermal shutdown protect the device and the load in the event of an overload condition. The TPS54332 is available in an 8-pin SOIC PowerPAD integrated circuit package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS54332DDAR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información