16-pin (PWP) package image

TPS54354PWP ACTIVO

Convertidor reductor síncrono SWIFT™ de 3 A, entrada de 4.5 V a 20 V, 1.8V, con controlador de compu

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Similar functionality to the compared device.
TPS62933DRLR ACTIVO Convertidor reductor síncrono de 3.8 V a 30 V, 3 A, 200 kHz a 2.2 MHz, bajo IQ en encapsulado SOT-583 Wider Vin, higher frequency and lower IQ.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS54354PWPR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Más información sobre TPS54354

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE

Características para TPS54354

  • 100 mΩ, 4.5-A Peak MOSFET Switch for High Efficiency at 3-A Continuous Output Current
  • Uses External Lowside MOSFET or Diode
  • Fixed Output Versions — 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5.0V
  • Internally Compensated for Low Parts Count
  • Synchronizes to External Clock
  • 180° Out of Phase Synchronization
  • Wide PWM Frequency — Fixed 250 kHz, 500 kHz or Adjustable 250 kHz to 700 kHz
  • Internal Slow Start
  • Load Protected by Peak Current Limit and Thermal Shutdown
  • Adjustable Undervoltage Lockout
  • 16-Pin TSSOP PowerPAD™ Package
  • APPLICATIONS
    • Industrial & Commercial Low Power Systems
    • LCD Monitors and TVs
    • Computer Peripherals
    • Point of Load Regulation for High Performance DSPs, FPGAs, ASICs and Microprocessors

PowerPAD and SWIFT are trademarks of Texas Instruments.

Descripción de TPS54354

The TPS5435x is a medium output current synchronous buck PWM converter with an integrated high side MOSFET and a gate driver for an optional low side external MOSFET. Features include a high performance voltage error amplifier that enables maximum performance under transient conditions. The TPS5435x has an under-voltage-lockout circuit to prevent start-up until the input voltage reaches a preset value; an internal slow-start circuit to limit in-rush currents; and a power good output to indicate valid output conditions. The synchronization feature is configurable as either an input or an output for easy 180° out of phase synchronization.

The TPS5435x devices are available in a thermally enhanced 16-pin TSSOP (PWP) PowerPAD™ package. TI provides evaluation modules and the SWIFT™ Designer software tool to aid in quickly achieving high-performance power supply designs to meet aggressive equipment development cycles.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS54354PWPR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información