8-pin (DDA) package image

TPS566250DDA ACTIVO

Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A, con control VID

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS566250DDAR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU | SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines HSOIC (DDA) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para TPS566250

  • Integrated FETs Optimized for Lower Duty Cycle
    Applications
    • 44 mΩ (High Side) and 23 mΩ (Low Side)
  • Output Voltage Range: 0.6 V to 1.87 V with
    5.5-mV Feedback Voltage Step
  • VID Control with Multibyte Interface with
    Read-Back
  • ±1% Output Voltage at 25°C for VID Control at
    12 V VIN / 1.1 V VOUT
  • D-CAP2™ Control Mode
  • Advanced Eco-mode™ for High Efficiency at Light
    Load and Low Output Voltage Ripple
  • 650-kHz Switching Frequency
  • Fixed Soft Start: 1 ms
  • Monotonic Pre-Biased Soft Start
  • Hiccup Timer for Overload Protection

Descripción de TPS566250

The TPS566250 is a synchronous buck converter that enables system designers to complete the suite of various end equipment’s power bus regulators with a cost effective, low component count and low standby current solution.

After the initial power-up, the output voltage can be changed by codes sent to the IC via an I2C compatible VID Control bus.

The main control loops of the TPS566250 use the D-CAP2™ mode control which provides a fast transient response with no external compensation components. The adaptive on-time control supports seamless transition between PWM mode at higher load conditions and Advanced Eco-mode™ operation at light loads. Advanced Eco-mode™ allows the TPS566250 to maintain high efficiency during lighter load conditions. The TPS566250 is able to adapt to both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as POSCAP or SP-CAP, and ultra-low ESR, ceramic capacitors.

The device offers on chip overcurrent, undervoltage lockout and thermal shutdown protection.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS566250DDAR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información