20-pin (RHL) package image

TPS61088RHLT ACTIVO

Convertidor elevador síncrono totalmente integrado de 10 A

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS61088RHLR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RHL) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TPS61088

  • 2.7-V to 12-V input voltage range
  • 4.5-V to 12.6-V output voltage range
  • 10-A switch current
  • Up to 91% efficiency at VIN = 3.3 V, VOUT = 9 V, and IOUT = 3 A
  • Mode selection between PFM mode and forced PWM mode at light load
  • 1.0-µA current into the VIN pin during shutdown
  • Resistor-programmable switch peak current limit
  • Adjustable switching frequency: 200 kHz to 2.2 MHz
  • Programmable soft start
  • Output overvoltage protection at 13.2 V
  • Cycle-by-cycle overcurrent protection
  • Thermal shutdown
  • 4.50-mm × 3.50-mm 20-pin VQFN package
  • Create a custom design using the TPS61088 with the WEBENCH Power Designer

Descripción de TPS61088

The TPS61088 is a high-power density, fully-integrated synchronous boost converter with a 11-mΩ power switch and a 13-mΩ rectifier switch to provide a high efficiency and small size solution in portable systems. The TPS61088 has a wide input voltage range from 2.7 V to 12 V to support applications with single-cell or two-cell Lithium batteries. The device has 10-A switch current capability and is capable of providing an output voltage up to 12.6 V.

The TPS61088 uses adaptive constant off-time peak current control topology to regulate the output voltage. In moderate to heavy load condition, the TPS61088 works in pulse width modulation (PWM) mode. In light load condition, the device has two operation modes selected by the MODE pin. One is the pulse frequency modulation (PFM) mode to improve the efficiency and another one is forced PWM mode to avoid application problems caused by low switching frequency. The switching frequency in PWM mode is adjustable, ranging from 200 kHz to 2.2 MHz by an external resistor. The TPS61088 also implements a programmable soft-start function and an adjustable switching peak current limit function. In addition, the device provides 13.2-V output overvoltage protection, cycle-by-cycle overcurrent protection, and thermal shutdown protection.

The TPS61088 is available in a 4.50-mm × 3.50-mm 20-pin VQFN package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS61088RHLR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información