16-pin (RTE) package image

TPS61390RTET ACTIVO

Convertidor elevador de salida de 85 V con espejo de corriente y muestra y retención

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS61390RTER ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RTE) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TPS61390

  • Input voltage range: 2.5 V to 5.5 V
  • Output voltage range: up to 85 V
  • R(DS)on of switching FET: 0.9 Ω
  • Switch current limit: 1000 mA
  • Sample window with minimum 400-ns
  • High optical power protection with 0.5-µs response time
  • Switching frequency: 700 kHz
  • Quiescent current: 110 µA from VIN, 340 µA from VOUT, 140 µA from AVCC
  • Soft-start time: 4.8 ms
  • Package: 3 mm × 3 mm × 0.75 mm QFN

Descripción de TPS61390

The TPS61390 is a 700-kHz pulse-width modulating (PWM) step-up converter with an 85-V switch FET with an input ranging from 2.5 V to 5.5 V. The switching peak current is up to 1000 mA. The TPS61390 includes accurate current mirror with two gain options selectable (1 : 5 or 4 : 5).

Additionally, the TPS61390 integrates a sample-and-hold circuitry for the burst-mode optical receiver applications to capture the current flowing through the APD and pass the current to an external ADC. The device supports fast response time during the transition between strong and weak optical density. The TPS61390 also provides high optical-power protection with an additional FET in series with the APD power path with the typical response time of 0.5 µs . It can recover automatically once the high optical releasing.

The TPS61390 is available in 3 mm × 3 mm QFN package with exposed pad underneath.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS61390RTER ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información