16-pin (RGT) package image

TPS6209733QWRGTRQ1 ACTIVO

Convertidor reductor de 2 A para automoción en QFN de 3x3 con flancos mojables

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines VQFN (RGT) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS62097-Q1

  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C6
  • iDCS-Control Topology with Selectable Switching Frequency
  • Forced PWM or Power Save Mode
  • Up to 97% Efficiency
  • 2.5-V to 6.0-V Input Voltage
  • 0.8-V to VIN Adjustable Output Voltage
  • 3.3-V Fixed Output Voltage, TPS6209733-Q1
  • ±1% Output Voltage Accuracy
  • Hiccup Short Circuit Protection
  • Programmable Soft Startup
  • Output Voltage Tracking
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Output Discharge
  • Power Good Output
  • Thermal Shutdown Protection
  • Available in 3-mm x 3-mm QFN Package with Wettable Flanks

Descripción de TPS62097-Q1

The TPS62097-Q1 device is a synchronous step-down converter optimized for high efficiency and noise critical applications. The devices focus on high efficiency conversion over a wide output current range. At medium to heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters Power Save Mode operation at light load. The switching frequency is selectable in the range of 1.5 MHz to 2.5 MHz by an external resistor. iDCS-Control is able to be operated in a forced PWM mode for low noise operation with a constant switching frequency.

To address the requirements of system power rails, the internal compensation circuit allows a large selection of external output capacitor values in excess of 150 µF. To control the inrush current during the startup, the device provides a programmable soft startup by an external capacitor connected to the SS/TR pin. The SS/TR pin is also used in voltage tracking configurations. The device integrates short circuit protection, power good and thermal shutdown features.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información