6-pin (YFD) package image

TPS62674YFDT ACTIVO

Convertidor reductor de 500 mA, 6 MHz y alta eficiencia en encapsulado de escala de chip de perfil b

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS62674YFDR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
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
Encapsulado | Pines DSBGA (YFD) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TPS62674

  • 92% Efficiency at 6MHz Operation
  • 17µA Quiescent Current
  • Wide VIN Range From 2.3V to 4.8V
  • 6MHz Regulated Frequency Operation
  • Spread Spectrum, PWM Frequency Dithering
  • Best in Class Load and Line Transient
  • ±2% Total DC Voltage Accuracy
  • Low Ripple Light-Load PFM Mode
  • ≥35dB VIN PSRR (1kHz to 10kHz)
  • Simple Logic Enable Inputs
  • Supports External Clock Presence Detect Enable Input
  • Three Surface-Mount External Components Required (One 0603 MLCC Inductor, Two 0402 Ceramic Capacitors)
  • Complete Sub 0.33-mm Component Profile Solution
  • Total Solution Size <10 mm2
  • Available in a 6-Pin NanoFree™ (CSP) Ultra-Thin Packaging, 0.4 mm Max. Height

Descripción de TPS62674

The TPS6267x devices are high-frequency synchronous step-down dc-dc converters optimized for small battery-powered applications. Intended for low-power applications, the TPS6267x supports up to 650-mA load current and allows the use of low cost chip inductor and capacitors.

With a wide input voltage range of 2.3V to 4.8V, the device supports applications powered by Li-Ion batteries with extended voltage range. Different fixed voltage output versions are available from 1.05V to 2.1V. The TPS6267x operates at a regulated 6-MHz switching frequency and enters the power-save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range.

The PFM mode extends the battery life by reducing the quiescent current to 17µA (typ) during light load operation. For noise-sensitive applications, the device has PWM spread spectrum capability providing a lower noise regulated output, as well as low noise at the input. These features, combined with high PSRR and AC load regulation performance, make this device suitable to replace a linear regulator to obtain better power conversion efficiency.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS62674YFDR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información